Pubblica i tuoi prodotti
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51306XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaSiphons/Angle valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia