Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Exafill S bath filler complete set
AXOR Exafill S bath filler complete set
    AXOR

    AXOR Exafill S bath filler complete set

    AXOR Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 58307000 Chrome - 58307020 Polished Chrome - 58307130 Polished Bronze - 58307140 Brushed Bronze - 58307250 Brushed Gold Optic - 58307260 Brushed Chrome - 58307300 Polished Red Gold - 58307310 Brushed Red Gold - 58307330 Polished Black Chrome - 58307340 Brushed Black Chrome - 58307670 Matt Black - 58307800 Stainless Steel Optic - 58307820 Brushed Nickel - 58307830 Polished Nickel - 58307930 Polished Brass - 58307950 Brushed Brass - 58307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico58307000
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria