uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Vaso Charme con scarico a parete.

Unique ref.: chvctp000000
Produttore: Azzurra Ceramica
Famiglia prodotto: Wc
Gruppo prodotto: Charme
Larghezza (mm): 520
Altezza (mm): 420
Profondità (mm): 400
Data di pubblicazione: 2018-11-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
“Charme” rifiuta la semplificazione geometrica dei sanitari contemporanei, per adottare una Linea sculturale che raccorda un supporto rastremato ad una morbida conca. La curvatura è sottolineata da un profilo “a toro” che guarda l’omonimo rilievo nella colonna ionica. Non si tratta però di una citazione stilistica, piuttosto di una rilettura contemporanea dei motivi che caratterizzano la classicità. Ne discende un progetto “fuori dal tempo”.

Vaso Charme con scarico a parete.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 26.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Systems
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 35-65-90
NBS Reference Descrizione: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Nome Valore
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®