Unique ref.: | chvctt000000 |
---|---|
Produttore: | Azzurra Ceramica |
Famiglia prodotto: | Wc |
Gruppo prodotto: | Charme |
Larghezza (mm): | 520 |
Altezza (mm): | 420 |
Profondità (mm): | 400 |
Data di pubblicazione: | 2018-11-22 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 28.5 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - WC |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Toilets |
Codice UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Toilets |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Codice: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Toilets |
NBS Reference Codice: | 35-65-90 |
NBS Reference Descrizione: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
Numero OmniClass: | 23-31 19 00 |
Titolo OmniClass: | Toilets |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®