uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Vaso Comoda con scarico a parete Easy Clean.

Unique ref.: cmvctpe00000
Produttore: Azzurra Ceramica
Famiglia prodotto: Wc
Gruppo prodotto: Comoda
Larghezza (mm): 530
Altezza (mm): 420
Profondità (mm): 360
Data di pubblicazione: 2019-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Ampia collezione di sanitari disponibile nella versione a terra e sospesa, completata da un’ampia varietà di lavabi: 7 versioni da appoggio e 3 sospesi.Comoda è una serie pass-partou che si adatta a qualsiasi esigenza. Ideale negli ambienti contract, grazie alla versatilità della serie e alla sua ampiezza, si inserisce perfettamente anche negli ambienti domestici grazie alle linee moderne ed eleganti.Comoda non solo di nome, questa serie offre anche un nuovo design della brida, per offrire il massimo comfort.Volumi generosi e sostenibilità sono le caratteristiche che ritroviamo in questa serie che adotta il sistema Water Saving: un brevetto AZZURRA che permette di effettuare uno scarico completo monoflusso con soli 3 litri di acqua, associando il wc alle cassette di scarico brevettate Azzurra.Il sistema Water Saving è certificato European Water Label.

Vaso Comoda con scarico a parete Easy Clean.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 420 mm
Length 530 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®