uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Vaso Clas+ monoblocco con scarico a parete filo muro trasformabile a pavimento

Unique ref.: csvcmp000000
Produttore: Azzurra Ceramica
Famiglia prodotto: Wc
Gruppo prodotto: Clas+
Larghezza (mm): 720
Altezza (mm): 450
Profondità (mm): 390
Data di pubblicazione: 2018-12-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Dalla collaborazione con il designer Claudio Papa, nasce la collezione di sanitari in ceramica Clas. La serie è caratterizzata, per la sua Linea semplice e moderna, con un disegno particolarmente accattivante del water e del bidet, che crea un gioco di luci e ombre. L’effetto finale è quello di alleggerire e ridurre i volumi che la compongono ovvero bacino e base del prodotto, normalmente distinti in forme e dimensioni, e che in questo caso si fondono in un unico corpo. Particolarmente ricercato il design dei lavabi dall’ampio bacino. Un ritorno a linee morbide, molto più vicine alle rotondità naturali dell’uomo.Completano la serie un programma di mobili, accessori monoblocco con cassetta integrata, lavabi d’arredo, la versione sospesa del water e del bidet, due modelli di vasca oltre che le versioni terra e sospesa della Mini Clas.Quattro le misure del lavabo: 55, 65, 75 e 90 cm. Tutti i modelli possono essere monoforo o senza foro, quindi con rubinetto a muro. Sono tutti dotati di portasciugamano e possono essere sospesi, da appoggio su un piano e possono essere montati su colonna e/o semicolonna. Su richiesta è possibile optare per il colore nero.Clas rientra anche nel progetto Water Saving che mette in primo piano l’emergenza idrica. Azzurra, sensibile a queste problematiche, ha provveduto a far scaricare il sospeso, il terra e il monoblocco di Clas con 3 litri d’acqua. Questo grazie ad un sistema di wc + cassetta brevettato e certificato da Azzurra.

Vaso Clas+ monoblocco con scarico a parete filo muro trasformabile a pavimento


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 36.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Systems
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 35-65-90
NBS Reference Descrizione: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 450 mm
Length 720 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 720 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®