uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Vaso Nuvola sospeso.

Unique ref.: nuvcsp000000
Produttore: Azzurra Ceramica
Famiglia prodotto: Wc
Gruppo prodotto: Nuvola
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 340
Profondità (mm): 350
Data di pubblicazione: 2018-10-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Nuvola è una collezione di sanitari in ceramica dalle linee pulite e morbide.
Disegnata ispirandosi alle forme rotonde e piene del corpo umano, esprime l’idea di un’esistenza in armonia con il mondo che ci circonda. Nuvola fa della sua semplicità un autentico valore. Una semplicità apparente che nasconde al suo interno un pensiero autentico che non segue le mode. È un progetto adatto alla vita di tutti i giorni, capace di emozionare per l’armonia che comunica al primo sguardo.

E’ disegnata per essere guardata da tutti i lati offrendo ogni volta una aspetto differente: il fianco suggerisce un’idea di liquidità e naturalità, di fronte forme pure, generose ma leggere, dall’alto la forma archetipa dei sanitari dove la funzionalità è immediatamente percepita e garantita dai bacini alti e capienti.
Lo spazio è un grande lusso del nostro tempo; ma ciò che è piccolo non è necessariamente di scarso valore. Un ambiente piccolo, opportunamente arredato, con un accorto uso della luce può diventare accogliente, funzionale e donare un piacevole senso di raccoglimento. Per questo nasce Mininuvola. Le proporzioni equilibrate permettono di adattare il progetto a tutti gli spazi anche quelli più piccoli con sanitari sospesi e a terra che misurano 35x46cm.

Estetica e funzionalità dunque sono racchiuse in un prodotto che appartiene alla nostra quotidianità e che ci rassicura.

Nuvola rientra anche nel progetto Water Saving che mette in primo piano l’emergenza idrica.
Considerando che il 20% dei consumi domestici d’acqua finisce nello scarico del bagno, Azzurra, sensibile a queste problematiche, ha provveduto a far scaricare il sospeso, il terra e il monoblocco di Nuvola con 3 litri d’acqua. Questo grazie ad un sistema di wc + cassetta brevettato e certificato da Azzurra.

Nuvola ha ottenuto nel 2009 il Design Plus, che premia i prodotti più rappresentativi per contenuto di design, ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale. Sempre nel 2009 Nuvola ha ricevuto anche il Good Design. Nuvola ha ricevuto la nomination al concorso “Designpreis Deutschland 2011″

Vaso Nuvola sospeso.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 21.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton
Depth 350 mm
Height 340 mm
Length 550 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®