uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Bidet prua sospeso mono foro

Unique ref.: prbisS000000m
Produttore: Azzurra Ceramica
Famiglia prodotto: Bidet
Gruppo prodotto: Prua
Larghezza (mm): 520
Altezza (mm): 310
Profondità (mm): 360
Data di pubblicazione: 2018-12-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
“La parte anteriore delle imbarcazioni è la suggestione che dà il nome alla serie di sanitari. Evidenti ragioni ergonomiche disegnano lo “sbalzo” che caratterizza la Linea. Il volume in appoggio, che “apre” verso l’alto, disegna superfici morbide e allo stesso tempo decise. I lavabi si compongono naturalmente con i sanitari Prua, i mobili contenitore Stiva sono il semplice e funzionale supporto per tutta la serie”.È così che Marco Zito, architetto votato al disegno industriale, la cui storia personale e professionale è fortemente radicata a Venezia, sua città d’origine, racconta il nuovo progetto realizzato per AZZURRA e che ricorda, appunto, le forme più caratteristiche delle navi.Una collezione in cui vengono sintetizzati tutti i temi più attuali della progettazione non solo dell’ambiente bagno: sostenibilità, matericità, semplificazione. Non solo sanitari ma anche mobili contenitori e complementi compongono questa serie fortemente scultorea, che pensa l’arredobagno in modo completo.E tra i complementi una delle novità è rappresentata dal copri-bidet: un oggetto di grande funzionalità che migliora l’estetica complessiva dei sanitari allineando bidet e wc e allo stesso tempo prevede l’utilizzo della rubinetteria a parete anche per il bidetAZZURRA ottiene un copri-bidet che risulta del tutto uguale al copri wc, offrendo una seduta in più nell’ambiente bagno e contestualmente migliorando la fruizione del bidet, con l’acqua che fuoriesce direttamente dalla ceramica attraverso il “troppopieno” ed una seduta meno fredda e più pulita.La collezione Prua è attualmente composta da vaso e bidet terra, vaso e bidet sospeso, lavabo 90 cm sospeso, lavabo 60 cm appoggio.I mobili contenitore Stiva sono realizzati in rovere naturale o bianco matt e realizzabili su misura secondo le richieste del cliente.Anche i wc della collezione Prua rientrano nel progetto Water Saving.L’emergenza idrica è uno degli argomenti di maggior attualità ma ancora poco considerati nella progettazione, soprattutto in Italia. AZZURRA l’ha inserita, al contrario, nelle sue priorità assolute a partire dal 2010 quando ha sviluppato questo progetto.AZZURRA ha messo a punto un sistema che garantisce lo scarico di tutti suoi wc sospesi e terra con 3 litri d’acqua, se associati alle cassette di scarico presenti nel catalogo aziendale.Design e funzione sono ancora una volta protagonisti nelle Collezioni Azzurra.

Bidet prua sospeso mono foro


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 19.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bidet
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bidets
Codice UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Codice: L7215
Uniclass 1.4 Descrizione: Bidets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrizione: Bidets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Descrizione: Bidets
NBS Reference Codice: 35-06-11
NBS Reference Descrizione: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bidets
Numero OmniClass: 23-31 23 00
Titolo OmniClass: Bidets
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bidets

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 310 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®