Pubblica i tuoi prodotti
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Famiglia di prodottoWall light
    • Gruppo di famigliaTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures