Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Amma Oval 72" x 42" x 28", Therapeutic Bath, Freestanding

Unique ref.: bainultra-005
Produttore: BainUltra
Famiglia prodotto: Therapeutic Whirlpool Baths
Gruppo prodotto: Amma Collection
Data di pubblicazione: 2017-05-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Canada
Prodotto in: Canada

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Codice: L7211
Uniclass 1.4 Descrizione: Baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Baths
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
NBS Reference Codice: 35-06-08
NBS Reference Descrizione: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numero OmniClass: 23-25 29 11 11
Titolo OmniClass: Therapeutic Baths
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®