uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Amma 66" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Unique ref.: bainultra-007
Produttore: BainUltra
Famiglia prodotto: Therapeutic Whirlpool Baths
Gruppo prodotto: Amma Collection
Data di pubblicazione: 2017-05-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (15)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Canada
Prodotto in: Canada

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Codice: L7211
Uniclass 1.4 Descrizione: Baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Baths
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
NBS Reference Codice: 35-06-08
NBS Reference Descrizione: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numero OmniClass: 23-25 29 11 11
Titolo OmniClass: Therapeutic Baths
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®