uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Cella 72" x 40" x 27", Therapeutic Bath, Freestanding

Unique ref.: bainultra-011
Produttore: BainUltra
Famiglia prodotto: Therapeutic Whirlpool Baths
Gruppo prodotto: Balneo Collection
Data di pubblicazione: 2017-05-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Canada
Prodotto in: Canada

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Codice: L7211
Uniclass 1.4 Descrizione: Baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Baths
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
NBS Reference Codice: 35-06-08
NBS Reference Descrizione: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numero OmniClass: 23-25 29 11 11
Titolo OmniClass: Therapeutic Baths
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®