uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Unique ref.: bainultra-030
Produttore: BainUltra
Famiglia prodotto: Leisure Whirlpools
Gruppo prodotto: Charism Collection
Data di pubblicazione: 2017-05-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Canada
Prodotto in: Canada

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Codice: L7211
Uniclass 1.4 Descrizione: Baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Baths
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
NBS Reference Codice: 35-06-08
NBS Reference Descrizione: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numero OmniClass: 23-25 29 11 11
Titolo OmniClass: Therapeutic Baths
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®