Pubblica i tuoi prodotti
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Voce di capitolato
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHallx_Solid
    • Famiglia di prodottoSolid
    • Gruppo di famigliaBase cabinets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)719
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numero OmniClass23-21 23 39
    • Titolo OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings