Pubblica i tuoi prodotti
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    Una quadrella all'insegna del colore Boléro ha la meglio sulla tristezza! Declinato in una palette di 33 colori contemporanei e sofisticati, Boléro è un bellissimo prodotto in tinta unita pensato per instillare gioia e vitalità negli spazi del settore terziario scarsamente valorizzati. Questa quadrella al 100% in poliammide è un gradevole prodotto in velluto saxony da 1.030 grammi. Su richiesta, Balsan propone Boléro anche con sottofondo in feltro Sonic Confort per migliorare il comfort al passaggio e le prestazioni acustiche. Per beneficiare della stessa dinamicità di Boléro ma con tinta uniforme, vi invitiamo a consultare il prodotto in teli Scénario.
    Voce di capitolato
    • Struttura : Quadrotta frisé Composizione : 100% Poliammide Peso felpa : 1030 g/m² Peso felpa (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Spessore totale : 8.5 mm Spessore felpa : 5.4 mm Scartamento - NF ISO 1763 : 1/10 Serraggio (punti) - NF ISO 1763 : 48 Densità : 189600 points/m² Isolamento rumori da calpestio : ΔLw 27 dB Assorbimento rumori aerei : αω 0.2 Velours antistatico : 2kV Resistenza termica : 0,17 m² C°/W Resistenza al fuoco : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Numero di colori: 33 (blu, rosso, grigio, beige, marrone, nero, verde, giallo, arancione, rosa, viola)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4768
    • Famiglia di prodottoTile
    • Gruppo di famigliaSaxony frisé pile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8.5
    • Larghezza (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioNylon
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes