Pubblica i tuoi prodotti
PERFECTA SK caldaia istantanea murale
Baltur

PERFECTA SK caldaia istantanea murale

  • Scambiatore primario in acciaio INOX con passaggi acqua maggiorati.
  • Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control): ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione.
  • Modulazione 1:10.
  • Bassissime emissioni di NOx e CO.
Voce di capitolato
  • Caldaie murali a condensazione per riscaldamento e produzione istantanea di ACS.

    • Gruppo termico di tipo C (generatore di calore totalmente stagno rispetto all’ambiente, a condensazione) con:
    - SCAMBIATORE primario in acciaio INOX con PASSAGGI ACQUA MAGGIORATI;
    - bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale a bassissime emissioni di NOx e CO;
    - Elettroventilatore “BRUSHELESS” a basso assorbimento.
    • Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control) che ottimizza la combustione e favorisce l’efficienza in qualsiasi condizione.
    • Funzione GAS ADAPTIVE, che permette il funzionamento con i vari tipi di gas, senza sostituzione degli uggelli.
    • Modulazione 1:10.
    • Certificata RANGE RATED.
    • Classe 5 NOx secondo UNI EN 483.
    • Grado di protezione IPX5D.
    • Copertura con insonorizzazione interna, che garantisce un elevatissimo COMFORT ACUSTICO in ambiente.
    • Interfaccia utente “SMART”:
    - 6 pulsanti a funzionalità specifica, per una rapida impostazione dei SET di temperatura;
    - Display LCD a 5 CIFRE e 9 SIMBOLI con sistema di RETROILLUMINAZIONE;
    - Retroilluminazione display tramite “BACKLIGHT” colore bianco;
    - Visualizzazione stati di FUNZIONAMENTO e BLOCCO;
    - Reset allarmi con PULSANTE DEDICATO.
    • Elettronica evoluta, con Microcontrollore a 16bit dotato di memoria Flash 128kB.
    • Connessione seriale per Opentherm oppure per funzione di Termostato Ambiente (TA).
    • Connessione per secondo termostato ambiente (TA2) per impianti multi zone a differente temperatura.
    • Connessione per scheda 2 relé multifunzione:
    - gestione elettrovalvola esterna carico impianto;
    - gestione valvola di zona ON/OFF (TA);
    - gestione circolatore esterno di rilancio;
    - segnalazione remota funzionamento caldaia;
    - segnalazione remota avaria.
    • Compatibilità accessori (remoti / gestione impianto).
    • Connessione seriale per acquisire dati in diagnostica o per riprogrammare il microprocessore (SERVICE).
    • Funzionamento a temperatura scorrevole (con sonda climatica inserita).
    • Gruppo idraulico integrato comprendente:
    - valvola deviatrice a tre vie con servomotore elettrico per commutazione riscaldamento/sanitario e by-pass incorporato;
    - scambiatore INOX compatto con piastre saldobrasate per produzione ACS.
    • Circolatore elettronico modulante ad alta efficienza controllato da segnale PWM dotato di camera di separazione aria e valvola automatica di sfiato.
    • Pressostato di minima circuito impianto.
    • Valvola di sicurezza lato sanitario 6 bar.
    • Vaso di espansione a membrana 8 lt lato riscaldamento.
    • Livello di potenza sonora (54 dB).
    • Sifone di raccolta condensa montato a bordo.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPERFECTA
  • Famiglia di prodottoHeating
  • Gruppo di famigliaThermal unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers