Pubblica i tuoi prodotti
QUADRA 4.0 VPS pompa di calore monoblocco (media temperatura)
Baltur

QUADRA 4.0 VPS pompa di calore monoblocco (media temperatura)

  • Alta Efficienza
  • Reversibili.
  • Con Inverter.
Voce di capitolato
    • CARPENTERIA: con la nuova disposizione dei componenti è stato possibile ridurre gli ingombri sino ad un 20%. Tutte le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri poliuretaniche in forno a 180°C per assicurare la migliore resistenza agli agenti atmosferici.
    • CIRCUITO FRIGORIFERO: realizzato secondo la normativa vigenti e dotato dei dispositivi di sicurezza secondo normativa.
    • COMPRESSORI: tutti i modelli utilizzano il compressore TWIN ROTARY DC INVERTER.
    • VENTILATORI: realizzati in materiale plastico, di tipo assiale con pale a profilo alare, dotati ditecnologia BUSHLESS a magneti permanenti, pilotata da scheda INVERTER customizzato.
    • SCAMBIATORE SORGENTE: ottimizzato per il funzionamento invernale, é realizzato in tubi di rame, mandrinati meccanicamente nelle alette di alluminio con geometria.
    • SCAMBIATORI LATO UTENZA: sono del tipo a piastre saldobrasate realizzato in acciaio inox AISI 316, ottimizzato per aumentare lo scambio in riscaldamento e ridotta perditadi carico lato acqua.
    • QUADRO ELETTRICO: realizzato in conformità alle normative Europee vigenti, con grado di protezione IP24 è accessibile tramite la rimozione del pannello frontale dell’unità.
    • SISTEMA DI CONTROLLO: tutte le unità sono equipaggiate con controllo elettronico customizzato, ottimizzato per massimizzare la modulazione di potenza e precisione di controllo.
    • CIRCUITO IDRAULICO: tutti i modelli sono forniti di circuito idraulico (a bordo) che comprende circolatore a portata variabile ad alta efficienza a giri variabili, vaso di espansione, flussostato, valvola di sfiato aria, valvola di sicurezza (6bar), manometro, rubinetto di carico e scarico impianto.
    • Tutte le unità possono funzionare in tre diverse modalità: riscaldamento, raffrescamento e sanitario, con programmazioni specifiche che ne esaltano le prestazioni in ogni condizione con eventuale gestione della curva climatica.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoQUADRA-VPS
  • Famiglia di prodottoHeat Pump
  • Gruppo di famigliaHeat Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heat pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps