Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

FEEL PLUS scorrevole interno

Unique ref.: feel-plus-sliding
Produttore: Barausse
Famiglia prodotto: Interior door
Gruppo prodotto: Sliding door
Data di pubblicazione: 2017-12-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Scorrevole interno a scomparsa su cassonetto tradizionale (10/10.8/12.5/15 cm). Telaio in legno listellare di abete con coprifili telescopici in multistrato. Coprifilo interno e coprifilo esterno con aletta telescopica realizzati in MDF e cerniere invisibili registrabili su 3 assi. La finitura a 'poro sincronizzato' permette una fedele riproduzione del legno vero ed è disponibile nelle nuances: BLANC, NEVE ON, ERABLE ON, PERLA ON, WALNUT ON e AWONG ON.

Componenti: anta e telaio

Design: Barausse

Descrizione anta:
Anta con montanti in listellare di abate e copertura in HDF con riempitivo in nido d'ape predisposta per il kit di scorrimento.

Spessore anta: 46 mm

Descrizione telaio:
Telaio in legno listellare di abete con coprifili telescopici in multistrato con finitura all'acqua. Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti - traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Laminated Paper
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Sliding

Nome Valore
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 100 mm — 210 mm
Door Lockset Reinforcement SLIDING LOCKSET
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 22.7
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material LAMINATED PAPER
Maximum Door Height 2400 mm
Maximum Door Width 1000 mm
Thickness 45.4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material LAMINATED PAPER

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved