Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

FILA porta scorrevole esterna

Unique ref.: fila
Produttore: Barausse
Famiglia prodotto: Interior door
Gruppo prodotto: Sliding door
Data di pubblicazione: 2017-12-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
La porta scorrevole FILA è come una parete in movimento: il suo meccanismo scorrevole è sempre nascosto sia quando la porta è aperta che quando è chiusa. Ideale come porta scorrevole esterna può essere utilizzata anche per le cabine armadio. Disponibile in un'ampia gamma di finiture: legno, laccato, laccato soft, shiny, effetto legno, effetto pietra, effetto cemento e nella versione con anta con fondo verniciabile da personalizzare.

Componenti: anta e kit ferramenta

Design: Barausse

Descrizione anta:
Anta con montati in listellare di abete, copertura HDF e riempitivo in nido d'ape predisposta per il kit di scorrimento. Predisposizione maniglia / maniglione su richiesta.

Spessore anta: 46 mm

Confezione ferramenta comprensiva di: sistema di scorrimento invisibile biamortizzato e ditale di trascinamento per ante fino a 125x300 cm, max 80kg.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Doors - Sliding
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Sliding

Nome Valore
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 22.65
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 700 mm — 1000 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 3000
Maximum Door Width 1000
Thickness 45.3

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved