Pubblica i tuoi prodotti
Porta rasomuro SECRET
Porta rasomuro SECRET
    Barausse
    Archiviato

    Porta rasomuro SECRET

    Porta rasomuro con telaio integrato a parete. L'anta è fornita in versione pitturabile o nelle finiture previste in gamma.

    Voce di capitolato
    • Porta rasomuro con telaio invisibile e anta pitturabile o rifinita, disponibile fino a 300 cm.

      Componenti: anta, telaio e kit ferramenta.

      Design: Barausse

      Descrizione anta:Anta con finitura in abete di ampia sezione e rivestimento in HDF 6mm.

      Spessore anta: 45 mm / 60 mm

      Confezione ferramenta comprensiva di:  cerniere invisibili SIMONSWERK registrabili su 3 assi che, installate completamente all’interno del profilo, consentono un maggiore spessore di rasatura evitando il rischio di formazione di crepe del muro. Apertura e chiusura silenziose grazie alla serratura magnetica.

      Descrizione telaio:Telaio in alluminio verniciato bianco, pitturabile. Un unico telaio sia per la versione a spingere che a tirare, sia per cartongesso che per muratura. cm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSECRET-flush-door
    • Famiglia di prodottoInterior door
    • Gruppo di famigliaStandard door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors