Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

SECRET porta filomuro a spingere

Unique ref.: secret3-push
Produttore: Barausse
Famiglia prodotto: Interior door
Gruppo prodotto: Standard door
Data di pubblicazione: 2017-11-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Anta con struttura in abete di ampia sezione e rivestimento in HDF 6mm, cerniere invisibili SIMONSWERK regolabili su 3 assi e serratura magnetica. Disponibile nelle versioni: legno, laccato, laccato soft touch, lucido, effetto legno, effetto pietra, effetto cemento, specchio e con fondo verniciabile.

Componenti: anta, telaio e kit ferramenta.

Design: Barausse

Descizione anta:
Anta con finitura in abete di ampia sezione e rivestimento in HDF 6mm.
Spessore anta: 60 mm (complanarità a spingere)

Confezione ferramenta comprensiva di 2 cerniere invisibili SIMONSWERK registrabili su 3 assi che, installate completamente all’interno del profilo, consentono un maggiore spessore di rasatura evitando il rischio di formazione di crepe del muro. Apertura e chiusura silenziose grazie alla serratura magnetica.

Descrizione telaio:
Telaio in alluminio verniciato bianco, pitturabile. Un unico telaio sia per la versione a spingere che a tirare, sia per cartongesso che per muratura.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Porte - Porte a vento
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Swing

Nome Valore
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 0 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 30.2
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 1000 mm
Thickness 60.4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material WOOD

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved