Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

TN INVERSO porta battente a spingere

Unique ref.: tn-push
Produttore: Barausse
Famiglia prodotto: Interior door
Gruppo prodotto: Standard door
Data di pubblicazione: 2017-11-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Porta a battente a spingere con telaio TN INVERSO in listellare di abete rivestito in piallaccio di legno con vernice all'acqua o laccato su base poliestere.

Componenti: anta, telaio e kit ferramenta

Design: Barausse

Descrizione anta:
Anta con montanti in listellare di abete, copertura in HDF e riepitivo in nido d'ape.

Spessore anta: 60 cm.

Confezione ferramenta comprensiva di: 2 cerniere SIMONSWERK incassate registrabili su 3 assi (portata 60kg); serratura con chiave o serratura con cilindro o serratura bagno con nottolino.
Finitura ferramenta: cromo satinato.

Descrizione telaio:
Telaio per anta con complanarità a spingere. Telaio TN INVERSO in listellare di abete rivestito in piallaccio di legno con finitura con vernice all'acqua. Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti–traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

Descrizioni coprigiunti:
Coprifilo esterno fisso al telaio e coprifilo interno con aletta telescopica, entrambi rivestiti in piallaccio di legno con vernice all'acqua o laccato su base poliestere.


Rispondente alle specifiche delle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche. Classe di tolleranza 2 secondo la norma UNI EN 1530, “Ante di porta - Planarità generale e locale - Classi di tolleranza”. Il rilascio di formaldeide è inferiore a 3,5 mg/(m² · h), classe E1, come previsto dal decreto legge del 10/10/2008.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Doors - Swing
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 15
Titolo OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Swing

Nome Valore
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 45
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 30
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 2700
Maximum Door Width 1000
Thickness 60

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved