Pubblica i tuoi prodotti
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Voce di capitolato
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoF80-4K9
    • Famiglia di prodottoInstallation projectors
    • Gruppo di famigliaVenue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)227
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descrizione Uniclass 2015Projectors
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numero OmniClass23-37 15 19
    • Titolo OmniClassVideo Projectors