Pubblica i tuoi prodotti
G62-W14
G62-W14
G62-W14
G62-W14
    Barco

    G62-W14

    The G62 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 9 and 14K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.


    The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.


    The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

    Voce di capitolato
    • 13.600 lumen

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoG62-W14
    • Famiglia di prodottoInstallation projectors
    • Gruppo di famigliaVenue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)195
    • Larghezza (mm)484
    • Profondità (mm)529
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilato
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)22.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Codice UNSPSC45111616
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descrizione Uniclass 2015Projectors
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numero OmniClass23-37 15 19
    • Titolo OmniClassVideo Projectors
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment