Pubblica i tuoi prodotti
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

ImagePRO-II is an advanced high performance all-in-one video scaler, scan converter, switcher and transcoder converting any input signal format to any output format. ImagePRO-II supports Universal Analog, DVI single and dual link, HDMI, DisplayPort and SD/HD/3G SDI signal formats. Loop-through outputs are provided for the Analog, DVI and SDI input and genlock signals. With features like HDCP and EDID management, USB back up and restore, multiple video effects and web page interface, ImagePRO-II is the most advanced and flexible signal processor in the industry.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoImagePRO_II_series
  • Famiglia di prodottoBusiness projectors
  • Gruppo di famigliaCollaborate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-07-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)44
  • Larghezza (mm)432
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)7.14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511