Pubblica i tuoi prodotti
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    Voce di capitolato
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolvd-5521c
    • Famiglia di prodottoEnterprise
    • Gruppo di famigliaLarge Video Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)682.3
    • Larghezza (mm)1211.5
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)27.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Codice UNSPSC45111810
    • Codice Uniclass 2015FI_60_95
    • Descrizione Uniclass 2015Visualization
    • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titolo OmniClassVisual Devices
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
    Prodotti simili