Pubblica i tuoi prodotti
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 22K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K22 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 22K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Voce di capitolato
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUDM-4k22
    • Famiglia di prodottoRental & Staging
    • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)725
    • Profondità (mm)339
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Codice UNSPSC45111609
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numero OmniClass23-37 21 15
    • Titolo OmniClassData Multi Media Projectors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings