Pubblica i tuoi prodotti
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-W22’s WUXGA resolution and 22,000 lumens light output ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) also provides constant brightness and color over time. Users enjoy the widest color spectrum in the industry that matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.
    Voce di capitolato
    • 22000 lumen
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUDX-W22
    • Famiglia di prodottoRental & Staging
    • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)830
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)87.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Codice UNSPSC45111609
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numero OmniClass23-37 21 15
    • Titolo OmniClassData Multi Media Projectors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings