Pubblica i tuoi prodotti
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
Voce di capitolato
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounisee-500plus
  • Famiglia di prodottoEnterprise
  • Gruppo di famigliaLarge Video Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)682.12
  • Larghezza (mm)1211.3
  • Profondità (mm)167
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inIndia
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)33.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Codice UNSPSC45111810
  • Codice Uniclass 2015FI_60_95
  • Descrizione Uniclass 2015Visualization
  • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titolo OmniClassVisual Devices