Pubblica i tuoi prodotti
W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete
Archiviato

W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Voce di capitolato
  • Features

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostep-capacity-w5sac
  • Famiglia di prodottoExterior Wall-Mount
  • Gruppo di famigliaStep Capacity A/C
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)92.88
  • Larghezza (pollici)42
  • Profondità (pollici)25.52
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)566
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment