Pubblica i tuoi prodotti
W48AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W48AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

11 EER Energy efficient and built to last, the Single Stage Wall-Mount AC Units offer Balance Climate for maximum indoor comfort at a minimal cost. Designed for a variety of applications, these AC units also provide quiet operation. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Voce di capitolato
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow48af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoExterior Wall-Mount
  • Gruppo di famigliaWall Mount Air Conditioner
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners