Pubblica i tuoi prodotti
W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional 100% free cooling economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Voce di capitolato
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow72afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoBranded Products
  • Gruppo di famigliaMulti-Tec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners