Pubblica i tuoi prodotti
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

The Bard Wall-Mount Electric Air Conditioner with gas fired heating is a self contained energy efficient system which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space. This unit is the ideal product for versatile applications such as: new construction, modular offices, school modernization, portable structures, correctional facilities, retail stores or other commercial applications. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Voce di capitolato
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowg4s2_wg5s2
  • Famiglia di prodottoExterior Wall-Mount
  • Gruppo di famigliaGas/Electric WG Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)97.5
  • Larghezza (pollici)42
  • Profondità (pollici)27.25
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)755
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment