Pubblica i tuoi prodotti
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Voce di capitolato
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Famiglia di prodottoAT_Wall Partition
    • Gruppo di famigliadrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4000
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions