Pubblica i tuoi prodotti
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Archiviato

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Voce di capitolato
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Famiglia di prodottoWall Partition Structures
    • Gruppo di famigliaShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4000
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions