Unique ref.: | Cascade-powerhtplus-1-70 |
---|---|
Produttore: | Baxi |
Famiglia prodotto: | Boilers for commercial applications |
Gruppo prodotto: | Cascades |
Larghezza (mm): | 600 |
Data di pubblicazione: | 2017-04-01 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Montaggio (oggetti multipli) |
Prodotto url: | http://www.baxi.it/portfolio/power-ht-2/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://techarea.baxi.it/ws/manual/tag/7612421 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.baxi.it/portfolio/power-ht-2/ |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/baxi/product/cascade-powerhtplus-1-70
Materiale principale: | Metal |
---|---|
Materiale secondario: | Plastic |
Progettato in: | France |
Prodotto in: | France |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie |
---|---|
Classificazione IFC: | Boiler |
Nome UNSPSC: | Boilers |
Codice UNSPSC: | 401020 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7521 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Boilers, central heat generators |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-87-08 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Boilers |
NBS Reference Codice: | 87-08 |
NBS Reference Descrizione: | Boilers |
BIMobject®