Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Power HT (230-320 kW)

Unique ref.: PowerHT230-320
Produttore: Baxi
Famiglia prodotto: Boilers for commercial applications
Gruppo prodotto: High efficiency condensing systems
Larghezza (mm): 692
Altezza (mm): 1458
Data di pubblicazione: 2016-10-10
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Caldaia murale a terra
Caratteristiche:
-pannello di controllo digitale con elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e in cascata (accessori fumi per il montaggio fino a 2 caldaie)
-scambiatore acqua/fumi in alluminio con isolamento in lana di vetro: alto rendimento, dimensioni compatte, -affidabilità e durevolezza
-bruciatore a pre-miscelazione a basse emissioni
-condotto aspirazione/fumi completamente separato dal locale di installazione
-linea completa di accessori per la termoregolazione
-sonda esterna fornita di serie
-pompa di circolazione non inclusa nella caldaia (vedi circolatori consigliati)

Disponibili 6 taglie (hxlxp mm, peso kg)
Power HT 1.320: 1458x692x1357 mm, 344 kg
Power HT 1.280: 1458x692x1264 mm, 314 kg
Power HT 1.230: 1458x692x1171 mm, 285 kg
Power HT 1.180: 1458x692x1008 mm, 240 kg
Power HT 1.135: 1458x692x1008 mm, 205 kg
Power HT 1.115: 1458x692x1008 mm, 205 kg

-Sistema idraulico
Connessioni idrauliche sulla parte superiore della caldaia (mod. 1.115/1.135/1.180) e sul retro della caldaia (mod. 1.230/1.280/1.320)
Sistema antibloccaggio pompa che si attiva periodicamente
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

-Sistema di termoregolazione
Regolazione climatica di serie (sonda esterna inclusa)
Predisposizione per installazione in impianti misti (alta-bassa temperatura)
Predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Programmatore riscaldamento e sanitario integrati nel pannello di controllo

-Sistema di controllo
Dispositivo antigelo totale
Termometro elettronico
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature del circuito primario


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: HVAC - Boilers
Classificazione IFC: Boiler
Nome UNSPSC: Boilers
Codice UNSPSC: 401020
Uniclass 1.4 Codice: L7521
Uniclass 1.4 Descrizione: Boilers, central heat generators
Uniclass 2.0 Codice: PR-87-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Boilers
NBS Reference Codice: 87-08
NBS Reference Descrizione: Boilers
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved