Pubblica i tuoi prodotti
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Voce di capitolato
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCopper-RJ45-Jacks-6
    • Famiglia di prodottoConnectors
    • Gruppo di famigliaCopper RJ45 Connectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)0.94
    • Larghezza (pollici)0.64
    • Profondità (pollici)1.4
    Relativo a
    • Materiale principalePolibutilene
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)0.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
    • Codice ETIMEG000058
    • Nome ETIMConnectors
    • Codice CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Numero OmniClass23-37 25 15
    • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText