Pubblica i tuoi prodotti
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Right-Left, White, DCXS21-00000-00
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Right-Left, White, DCXS21-00000-00

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Voce di capitolato
  • Website Part#: DCXS21-00000-00
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodcxs21-00000-00
  • Famiglia di prodottoOptical Distribution Frame
  • Gruppo di famigliaODF Cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Codice ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Numero OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Titolo OmniClassFiber Optic Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security