Pubblica i tuoi prodotti
ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 2-Module, Black, Empty

Voce di capitolato
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 2 Cassettes: 48 Fibers (LC); 24 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 8.5"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 8.800 lbs.

    Website Part#: ECX-02WM

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoecx-02wm-ecx-wall-mount-panel
  • Famiglia di prodottoPatch Panels
  • Gruppo di famigliaLAN Fiber Housing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.5
  • Larghezza (pollici)20.7
  • Profondità (pollici)4.4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)8.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Codice Uniclass 2015Ss_75
  • Descrizione Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Codice CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Numero OmniClass23-37 11 00
  • Titolo OmniClassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components