Pubblica i tuoi prodotti
KeyConnect Stainless Steel Single-Gang Faceplates, 2-port
Belden

KeyConnect Stainless Steel Single-Gang Faceplates, 2-port

Compatible with all KeyConnect UTP and Multimedia Modules, KeyConnect Faceplates are designed for maximum flexibility, durability, aesthetics and manageability. They are available in a variety of styles, colors and port configurations to meet all work area outlet application needs, and they provide for easy outlet identification.
Voce di capitolato
  • Website Part#: AX104231
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopf_keyconnectstainlesssgfp-2-port
  • Famiglia di prodottoCopper Faceplates and Boxes
  • Gruppo di famigliaKeyConnect Faceplates
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Ss_75
  • Descrizione Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Codice CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Numero OmniClass23-37 00 00
  • Titolo OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security