Pubblica i tuoi prodotti
ALBA - PANCHINA
ALBA - PANCHINA
    BELLITALIA

    ALBA - PANCHINA

    4.9 su 5 stelle4.9(13 recensioni)

    La panca mod. ”ALBA”, è costituita da una seduta monolitica a sezione triangolare con una leggera bombatura sulla superficie superiore che favorisce il deflusso delle acque. Questo prodotto, appartenete alla famiglia dei prodotti in Ultratense Concrete® e sfrutta al massimo la tecnologia innovativa e le eccezionali resistenze proprie di questo materiale. Ne deriva un prodotto con un motivo formale molto leggero ed elegante, dove una serie di pieghe seguono una logica ergonomica minimale e rigorosa, sostenuta da un profilo centrale che emerge dalle superfici inferiori, senza, al contempo, appesantirne l’aspetto. La panca è  concepita per essere abbinata al tavolo ”AURORA”.

    Voce di capitolato
    • PANCA ALBA IN UTC COLORATO (COLORE A SCELTA ECCETTO UTC 2 - AZZURRO) LISCIO CASSERO VERNICIATURA ANTI-DEGRADO
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0PAAR090
    • Famiglia di prodottoALBA
    • Gruppo di famigliaALBA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1990
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Peso Netto (Kg)230
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-11 29 13 11
    • Titolo OmniClassExterior Benches