Pubblica i tuoi prodotti
TAVOLO CURVO DA CALCIO - GIOCO
TAVOLO CURVO DA CALCIO - GIOCO
    BELLITALIA
    Archiviato

    TAVOLO CURVO DA CALCIO - GIOCO

    "tavolo mod. ”CURVED FOOTBALL TABLE”, è costituito da un corpo monolitico in HTC con 4 piedi in acciaio verniciato. I piedi sono opportunamente fissati meccanicamente al corpo in cemento che presenta delle boccole per l’accoppiamento. Questo prodotto, appartenete alla famiglia dei prodotti in HTC® e sfrutta al massimo la tecnologia innovativa e le eccezionali resistenze proprie di questo materiale. Ne deriva un prodotto con un motivo formale molto leggero nelle sezioni. Le 4 gambe sul fondo a seconda delle esigenze possono essere integrate da piedini livellanti o barre filettate da cementare a terra."
    Voce di capitolato
    • TAVOLO CURVED FOOTBALL TABLE IN HTC 2 - AZZURRO LISCIO CASSERO VERNICIATURA ANTI-DEGRADO
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0CEAMT016
    • Famiglia di prodottoCURVED FOOTBALL TABLE
    • Gruppo di famigliaCURVED FOOTBALL TABLE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)3005
    • Profondità (mm)1511
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Materiale secondarioAcciaio al carbonio
    • Peso Netto (Kg)928
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 29 19
    • Titolo OmniClassRecreational Equipment