Pubblica i tuoi prodotti
CUDDLY - PANCHINA
CUDDLY - PANCHINA
    BELLITALIA
    Archiviato

    CUDDLY - PANCHINA

    "Panca mod. “CUDDLY” della linea ORGANIC, costituita da una seduta ampia ed ergonomica, confortevole come una abbraccio, dalle linee arrotondate ed essenziali. La morbida forma e la scelta dei cromatismi la rendono un prodotto di arredo urbano perfettamente adattabile a qualsiasi tipo di ambiente e fanno di essa un’irrinunciabile occasione di relax."
    Voce di capitolato
    • PANCA CUDDLY IN GRANITO (COLORE A SCELTA) LISCIO CASSERO VERNICIATURA MAT PAINT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0PAAR059
    • Famiglia di prodottoCUDDLY
    • Gruppo di famigliaCUDDLY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)828
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleGranite
    • Materiale secondarioGranite
    • Peso Netto (Kg)695
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-11 29 13 11
    • Titolo OmniClassExterior Benches