Pubblica i tuoi prodotti
ARROW - PANCHINA
ARROW - PANCHINA
    BELLITALIA

    ARROW - PANCHINA

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    Panca mod. “ARROW” costituita da una seduta monolitica a forma di freccia. Vi è la possibilità di fissare la panca alla pavimentazione in essere per garantire maggiore stabilità e sicurezza al prodotto.
    Voce di capitolato
    • PANCA ARROW IN GRANITO (COLORE A SCELTA) SABBIATO CON PIANO DI SEDUTA LEVIGATO VERNICIATURA ANTI-DEGRADO
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0PAAR092
    • Famiglia di prodottoARROW
    • Gruppo di famigliaARROW
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)2550
    • Profondità (mm)1456
    Relativo a
    • Materiale principaleGranite
    • Materiale secondarioGranite
    • Peso Netto (Kg)819
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-11 29 13 11
    • Titolo OmniClassExterior Benches