Pubblica i tuoi prodotti
PING PONG - GIOCO
PING PONG - GIOCO
    BELLITALIA
    Archiviato

    PING PONG - GIOCO

    3.9 su 5 stelle3.9(7 recensioni)
    "tavolo mod. ”PING PONG”, è costituito da un corpo monolitico in HTC con 4 piedi in acciaio verniciato . i piedi sono opportunamente fissati meccanicamente al corpo in cemento che presenta delle boccole per l’accoppiamento. Questo prodotto, appartenete alla famiglia dei prodotti in HTC® e sfrutta al massimo la tecnologia innovativa e le eccezionali resistenze proprie di questo materiale. Ne deriva un prodotto con un motivo formale molto leggero nelle sezioni. Presente lungo il campo la linea divisoria verniciata."
    Voce di capitolato
    • TAVOLO PINGPONG IN HTC 7 - BIANCO LISCIO CASSERO VERNICIATURA ANTI-DEGRADO
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0PAAR171
    • Famiglia di prodottoPING PONG
    • Gruppo di famigliaPING PONG
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)2740
    • Profondità (mm)1525
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Materiale secondarioAcciaio al carbonio
    • Peso Netto (Kg)983
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 29 19
    • Titolo OmniClassRecreational Equipment

    Prodotti simili

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText