Pubblica i tuoi prodotti
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico51001700
  • Famiglia di prodottoStanding lights
  • Gruppo di famigliaTWILIGHT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
  • Larghezza (mm)325
  • Profondità (mm)225
Relativo a
  • Materiale principaleCellulosa
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115