Pubblica i tuoi prodotti
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico51002800
  • Famiglia di prodottoEnergy Save
  • Gruppo di famigliaSIZE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115