Pubblica i tuoi prodotti
Ultra Spec® - Primer

Ultra Spec® - Primer

Zero-VOC Ultra Spec 500 is a professional-quality interior coating designed to meet the needs of professional painting contractors.

  • Excellent hiding
  • Spatter resistant
  • Quick drying time
  • Low odor
  • Zero VOCs
  • Easy application
  • Soap-and-water cleanup
  • Qualifies for LEED credit
  • MPI approved
  • Engineered with Gennex® Color Technology

    Additional Info:

    Available Colors: White

    Sheen (or Gloss): Primer

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: Acrylic Copolymer

    Recommended Use: Interior

    MPI Rating: 50

    VOC Level: 0.0

    Mettiti in contatto con Benjamin Moore

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoultra-spec-primer
    • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes