Pubblica i tuoi prodotti
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
Vite per truciolato EASYclassic
    Berner

    Vite per truciolato EASYclassic

    La vite EASYclassic è disponibile in diverse varianti.

    Queste opzioni sono viti per pannelli truciolari:


    Testa svasata parzialmente filettata, zincata

    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 35 mm-55 mm
    4 mm Ø Testa: 7,5 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 20 mm-80 mm
    4,5 mm Ø Testa: 8,5 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 40 mm-80 mm
    5 mm  Ø Testa: 9,5 mm Azionamento a vite: TX20 Lunghezza totale: 40mm-120mm
    6 mm   Ø Testa: 11,5 mm Azionamento a vite: TX30 Lunghezza totale: 60mm-260mm

    3,5 mm  Ø Testa: 7 mm Azionamento a vite: PZ2 Lunghezza totale: 35mm-50mm
    4 mm   Ø Testa: 7,5 mm Azionamento a vite: PZ2 Lunghezza totale: 35mm-80mm
    4,5 mm  Ø Testa: 8,5 mm Azionamento a vite: PZ2 Lunghezza totale: 40mm-80mm
    5 mm     Ø Testa: 9,5 mm Attacco vite: PZ2 Lunghezza totale: 40 mm-120 mm
    6 mm   Ø Testa: 11,5 mm Attacco vite: PZ3 Lunghezza totale: 60 mm-200 mm

    Testa svasata parzialmente filettata, acciaio inossidabile

    4 mm   Ø Testa: 8 mm Attacco vite: TX20 Lunghezza totale: 25 mm-60 mm
    4,5 mm  Ø Testa: 9 mm Attacco vite: TX20 Lunghezza totale: 50 mm-70 mm
    5 mm     Ø Testa: 10 mm Attacco a vite: TX25 Lunghezza totale: 40 mm-100 mm
    6 mm   Ø Testa: 12 mm Attacco a vite: TX25 Lunghezza totale: 50 mm-140 mm

    Testa svasata completamente filettata, acciaio inossidabile

    3 mm  Ø Testa: 6 mm Attacco a vite: TX10 Lunghezza totale: 30 mm
    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Attacco a vite: TX10 Lunghezza totale: 16 mm-35 mm
    4 mm    Ø Testa: 8 mm Azionamento a vite: TX20 Lunghezza totale: 20 mm-50 mm
    4,5 mm Ø Testa: 9 mm Azionamento a vite: TX20 Lunghezza totale: 30 mm-60 mm
    5 mm  Ø Testa: 10 mm Azionamento a vite: TX25 Lunghezza totale: 30 mm-80 mm
    6 mm.  Ø Testa: 12 mm Azionamento a vite: TX25 Lunghezza totale: 40 mm-100 mm

    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Azionamento a vite: PZ2 Lunghezza totale: 30 mm-40 mm
    4 mm   Ø Testa: 8 mm Attacco a vite: PZ2 Lunghezza totale: 20 mm-40 mm
    6 mm Ø Testa: 12 mm Attacco a vite: PZ3 Lunghezza totale: 60 mm

    Testa cilindrica completamente filettata, zincata

    Ø Testa: 7 mm Attacco a vite: TX20 Lunghezza totale: 16 mm-30 mm
    Ø Testa: 8 mm Attacco a vite: TX20 Lunghezza totale: 16 mm-70 mm
    Ø Testa: 9 mm Attacco a vite: TX20 Lunghezza totale: 17 mm-60 mm
    Ø Testa: 5 mm   Ø Testa: 9 mm Azionamento a vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 17 mm-70 mm
    6 mm Ø Testa: 12 mm Azionamento a vite: TX30 Gamma di lunghezza totale: 40 mm-80 mm

    3 mm.   Ø Testa: 6 mm Azionamento a vite: PZ1 Gamma di lunghezza totale: 16 mm-30 mm
    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 13 mm-40 mm
    4 mm  Ø Testa: 8 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 12 mm-50 mm
    4,5 mm Ø Testa: 9 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 20 mm-60 mm
    5 mm    Ø Testa: 10 mm Azionamento vite: PZ2 Lunghezza totale: 17 mm-80 mm
    6 mm    Ø Testa: 12 mm Innesto vite: PZ3 Lunghezza totale: 40 mm-70 mm


    Testa cilindrica completamente filettata, acciaio inossidabile

    5 mm Ø Testa: 10 mm Innesto vite: TX 25 Lunghezza totale: 30 mm-50 mm

    4 mm Ø Testa: 8 mm Innesto vite: PZ 2 Lunghezza totale: 30 mm, 40 mm

    Testa svasata completamente filettata, zincata

    3 mm Ø Testa: 5,7 mm Innesto vite: TX10 Lunghezza totale: 16 mm-45 mm
    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 15 mm-50 mm
    4 mm    Ø Testa: 7,5 mm Azionamento a vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 15mm-60mm
    4,5 mm Ø Testa: 8,5 mm Azionamento a vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 20mm-60mm
    5 mm    Ø Testa: 9,5 mm Azionamento a vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 20mm-100mm
    6 mm    Ø Testa: 11,5 mm Azionamento a vite: TX30 Gamma di lunghezza totale: 40mm-70mm


    3 mm    Ø Testa: 5,7 mm Azionamento a vite: PZ1 Gamma di lunghezza totale: 13mm-40mm
    3,5 mm Ø Testa: 7 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 13mm-60mm
    4 mm  Ø Testa: 7,5 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 13mm-60mm
    4,5 mm Ø Testa: 8,5 mm Azionamento a vite: PZ2 Gamma di lunghezza totale: 20mm-60mm
    5 mm    Ø Testa: 9,5 mm Innesto vite: PZ2 Lunghezza totale: 20 mm-100 mm
    6 mm  Ø Testa: 11,5 mm Innesto vite: PZ3 Lunghezza totale: 40 mm-70 mm

    Testa svasata parzialmente filettata, foro testa forato, zincata

    4,5 mm Ø Testa: 8,5 mm Innesto vite: PZ2 Lunghezza totale: 30 mm-60 mm


    Questa opzione è una vite per costruzioni in legno:

    Testa svasata completamente filettata, foro testa forato, zincata

    4,5 m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoparticleboard-screw-easyclassic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-21
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Europa